Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas Hembra
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas Hembra
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-HVCR-1SR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-03816 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-SC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-1-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.