Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター — ストレート型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-1-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-2-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-12-UT-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-UT-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ NPTおねじ SS-4-UT-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-UT-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-UT-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-UT-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ NPTおねじ
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires