カタログ
溶接継手 — 差し込み溶接継手 — ストレート型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-16-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-4-TSW-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-4-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-4-TSW-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
SS-4-TSW-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
SS-6-TSW-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-6-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-6-TSW-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
SS-8-TSW-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
SS-8-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 製品を見る |
SS-8-TSW-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
SS-8-TSW-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.