VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Spare Parts and Accessories — Female Nuts
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Spare Parts and Accessories — Female Nuts
Easy installation in tight spaces with Swagelok VCO® multi-purpose fittings for general industry, high-purity, and high-pressure applications.
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-8-VCO-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCO-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO femelle | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.