VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-HVCR-1A6 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ自動溶接用ボディ | Produkt anzeigen |
6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | Produkt anzeigen |
SS-12-VCR-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
SS-16-VCR-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-2-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-00032 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 평행나사 O-링 밀폐 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-6-8M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-1-01081 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring-Dichtung | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-1-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.