Catalogs
지지 시스템 — P 클램프 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBP12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | View Product |
SS-TBP16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | View Product |
SS-TBP4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | View Product |
SS-TBP6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | View Product |
SS-TBP8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.