Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Штоки DESO
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения для КИП — Штоки DESO
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.
クイック・コネクツ QCシリーズ QFシリーズ QMシリーズ QTMシリーズ
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-D-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
B-QC4-D-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-QC6-D-6PM | 황동 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-810 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-8PF | 황동 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-QC8-D-8PM | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-400KZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PFK5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PFKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMK3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-4PMKZ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-D-6M0K1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-600K3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-D-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-DC-6HC | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 호스 코넥터 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-810K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-D-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.