Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект пружин
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект пружин
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
圧力逃がし弁 Rシリーズ
■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.