カタログ
圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — ブリード・バルブ、ストレート型
Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。
ブリード・バルブ パージ・バルブ
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
SS-BVM2-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | チューブ短管 | 製品を見る |
SS-BVM4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
SS-BVM4-C3-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | かえし加工を施したベント・チューブ | 製品を見る |
SS-BVM4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
SS-BVM4-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
SS-BVM6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
SS-BVM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
SS-BVM8-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
SS-BVST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.