Регуляторы — Запасные части и вспомогательное оборудование
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Pièces détachées et accessoires — KPRシリーズ 修理キット
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаМаксимальное давление на входеДиапазон регулирования давленияОтверстияКонфигурация отверстийKPR1D00412A0-KIT - 25 psig (1.7 bar) 0-10 psig(0.68 bar)および 0-25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ - 9R0079 - N/A N/A N/A - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A -
Наличие изделий по местоположению склада
часов