Система сварки — Фиксирующие блоки и зажимные втулки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
フィクスチャー/コレット — チューブ・コレット
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5UCI-02 シリーズ5 1/8 インチ CWS-5UCI-06 シリーズ5 3/8 インチ CWS-5UCI-10 シリーズ5 5/8 インチ CWS-5UCI-04 シリーズ5 1/4 インチ CWS-5UCI-08 シリーズ5 1/2 インチ CWS-10UCI-08 シリーズ10 1/2 インチ CWS-10UCI-16 シリーズ10 1 インチ CWS-10UCI-12 シリーズ10 3/4 インチ -
フィクスチャー/コレット — アダプター・インサート
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FVCR-04 シリーズ5 - -
フィクスチャー/コレット — サイド・プレート
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FSP1 シリーズ5 - CWS-5FSP2 シリーズ5 - -
フィクスチャー/コレット — Micro-Fit®コレット
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5MWCI-04 シリーズ5 1/8 インチ、1/4 インチ、6 mm CWS-5MWCI-06 シリーズ5 3/8 インチ、8mm/10 mm CWS-5MWCI-08 シリーズ5 1/2 インチ、12 mm -
フィクスチャー/コレット — ウェルド・ヘッド・フィクスチャー
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-8MFA-04 シリーズ8 1/4 インチ SWS-4MFB-04 シリーズ4 1/4 インチ -
フィクスチャー/コレット — フィクスチャー・ブロック
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10TFB シリーズ10 1/4~1 インチ、6~25 mm CWS-5TFB シリーズ5 1/8~5/8 インチ、3~17.3 mm
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas