Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Ultra-Torr ウルトラ・トール真空用継手
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | ユニフォームOリング・サイズ 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
T-0-OR-111 | PTFE | ユニフォームOリング・サイズ 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-001-1/2 | フルオロカーボンFKM | 1/16 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-006 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 006 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-010 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-012 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 012 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-014 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 014 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-111 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-116 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 116 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-120 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 120 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-215 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 215 | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.