Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles — Droits
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-1A | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | Afficher le produit |
SS-12-VCO-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-12-VCO-6-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-16-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Afficher le produit |
SS-16-VCO-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
SS-4-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCO-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-4-VCO-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-4-VCO-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-6-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-8-VCO-1-BL | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCO-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-8-VCO-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.