Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
B-8-VCO-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-16-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.