Raccords diélectriques — Unions
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords diélectriques — Unions — ストレート型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6-DE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-DE-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-DE-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ダイエレクトリック 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-12-MDE-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6-DE-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ダイエレクトリック 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手用
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires