Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles — Coudes à 90°
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles — Coudes à 90°
Easy installation in tight spaces with Swagelok VCO® multi-purpose fittings for general industry, high-purity, and high-pressure applications.
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4-VCO-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-4-VCO-9-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
SS-4-VCO-9P-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Afficher le produit |
SS-8-VCO-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
SS-8-VCO-9-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCO® Oリング面シール継手用 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.