Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
プラグ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 炭素鋼チューブ |
ボアード・スルー | いいえ |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37020708 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141706 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
2507-810-P | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-100-P | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-1010-P | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-10M0-P | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-1210-P | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-12M0-P | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-1410-P | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-1610-P | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-200-P | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-300-P | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-400-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-500-P | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-600-P | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-6M0-P | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-810-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
B-8M0-P | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
HC-400-P | 合金C-276 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
HC-810-P | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
M-400-P | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
M-810-P | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
PFA-220-P | PFA | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
PFA-420-P | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
PFA-620-P | PFA | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
PFA-820-P | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
S-400-P | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
S-600-P | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-100-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-1010-P | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-10M0-P | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-1210-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-P | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-1410-P | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-15M0-P | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-1610-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-16M0-P | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-18M0-P | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-2000-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-200-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-20M0-P | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-22M0-P | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-2400-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-25M0-P | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-300-P | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-3M0-P | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-400-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-400-P-0010 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-400-P-0013 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-400-PBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-400-PCP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-4M0-P | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-500-P | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-600-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-600-P-0012 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-P | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-6M0-P-0001 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-810-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-810-P-0006 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
SS-8M0-P | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
T-400-P | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.