text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 1/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono

Referencia #: SS-4-RS-2V

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/4 pulg.
Anillo interno Anillo interior de FKM fluorocarbono
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Juntas planas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 1/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono

Referencia #: SS-4-RS-2V
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Juntas planas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-4-RS-2V — Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 1/4 pulg., Anillo interior de FKM Fluorocarbono

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Limitador de Caudal No
Tamaño de la Junta Plana 1/4 pulg.
Anillo interno Anillo interior de FKM fluorocarbono
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-12-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Ver producto
304L-16-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Ver producto
304L-2-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Ver producto
304L-4-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Ver producto
304L-6-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - Ver producto
CU-12-RP-2 - - - - Ver producto
CU-2-RP-2 - - - - Ver producto
CU-4-RG-2 - - - - Ver producto
CU-4-RP-2 - - - - Ver producto
CU-6-RP-2 - - - - Ver producto
CU-8-RG-2 - - - - Ver producto
CU-8-RP-2 - - - - Ver producto
S-12-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Ver producto
S-16-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Ver producto
S-2-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Ver producto
S-4-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - Ver producto
S-4-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Ver producto
S-6-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Ver producto
S-8-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - Ver producto
SS-12-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-12-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-12-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-16-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-16-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-20-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-2-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-2-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-4-RP-2 ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-4-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-4-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-6-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-6-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-6-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-8-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-8-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto
SS-8-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.