Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Tapón macho de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO cónica
Log in or Register to view price
Catalogs
Pipe Plugs
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 1/2 in. |
Connection 1 Type | Male ISO Tapered Thread |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37020572 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 37020517 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40173507 |
UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
UNSPSC (15.1) | 40173507 |
UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.