VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 롱 그랜드
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1인치(6~18 mm)
- 맞대기 용접, 소켓 용접, Male 용접, Tub 어댑터, 블라인드 그랜드
- 316 또는 316L 스테인리스강, C-22 합금
- 최대 1900 psig(130 bar)~8500 psig(585 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1인치 튜브 맞대기 용접 6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1인치 튜브 맞대기 용접 6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-4-VCR-3A 316L 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 316L-8-VCR-3A 316L 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 자동 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 6mm 튜브 맞대기 용접 6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 8mm 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 12mm 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 맞대기 용접 HC22-4-VCR-3-4TB2 합금 C-22 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접 HC22-4-VCR-3-4TB7 합금 C-22 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 맞대기 용접
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間