スウェージロックの漏れ検出液
Snoop®(スヌープ)やReal Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液は、泡立ちが持続し、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できるため、コストがかさむシステムのロスや安全性の問題を防止することができます。
漏れ検出液を見るLeaking gases can be expensive to replace, can jeopardize the efficiency of production processes, and can have serious safety consequences. That’s why we offer Swagelok Snoop® and Swagelok® Real Cool Snoop liquid leak detectors.
Snoop and Real Cool Snoop liquid leak detectors detect gas leaks in hard-to-reach areas. The sustained bubble action works even on very small leaks and vertical surfaces in environments ranging from –65 to 200°F (–54 to 93°C). A flexible snooper tube extends for hard-to-reach areas. Both types of liquid leak detectors dry cleanly without staining. They also contain a corrosion inhibitor for added protection of your components, with no chlorine, aliphatic amines, or ammonium compounds. They meet the performance requirements of a variety of specifications reflected in the catalog.
Need more help with leak detection?
Learn About Our Compressed Gas Leak Detection Services.
Have questions about liquid leak detectors?
Catégories de détecteurs de fuites
Liquides détecteurs de fuites
Les liquides détecteurs de fuites permettent de déceler des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Explorez différents produits utilisables à des températures allant de –54 à 93°C (–65 à 200°F).
Leak Detectors Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스
누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결
타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.