볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 고압 3-Way 방향 전환형
Catalogs
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 고압 3-Way 방향 전환형
Built for durability, the trunnion-style 83 and H83 series ball valves are ideal for low- and high-pressure systems. Their streamlined design supports optimal flow, minimal torque requirements, and wide temperature tolerance. These valves can be specified with ECE R110-type certification.
83시리즈 트러니언 Trunnion 볼 밸브 83 시리즈 및 H83 시리즈
최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm Swagelok® 튜브 피팅 또는 NPT 연결구; 316 스텐레스강 재질
Similar Products
Part #
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-H83XPF4 | View Product | |
SS-H83XPS4 | View Product | |
SS-H83XPS6 | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.