Swagelok® 레귤레이터
산업용 압력 레귤레이터는 유체 시스템의 안전한 사용을 보장하는 데 필수입니다. Swagelok 압력 레귤레이터는 안전하고 비용 효율적인 유체 시스템 운영에 필요한 일관적이고 정확한 성능을 제공합니다. 국제적 전문가와 현장 전문 인력들과 함께, Swagelok은 핵심 애플리케이션에서 압력을 최적화하는 데 필요한 고품질 제품과 필수 지식을 모두 제공함으로써 전 세계 산업 전문업체에 신뢰성과 지원을 보장합니다.
요구 조건에 최적의 레귤레이터 찾기Swagelok 압력 레귤레이터는 산업 전문업체에 일관적이고 정확하며 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 레귤레이터는 타협 없는 품질에 대한 Swagelok의 명성을 유지할 수 있도록 엄격한 표준에 따라 설계, 제조, 조립, 테스트를 거칩니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 포트폴리오를 통해 다양한 유량에 걸쳐 압력을 효율적으로 관리하고, 유체 시스템 운영에서 안전, 신뢰성, 비용 효율성을 촉진할 수 있습니다.
Swagelok 제품 라인에는 테스트 환경의 정밀 제어용 분석 및 계장 레귤레이터(K 시리즈), 대규모 산업 애플리케이션용 프로세스 압력 레귤레이터(프로세스 레귤레이터 및 RHPS 시리즈), 청정 공정용 고순도 대유량 레귤레이터(HF 시리즈), 샘플 준비용 기화 감압 레귤레이터(KEV 및 KSV 시리즈), 연속 가스 유동용 가스 실린더 전환 레귤레이터(KCM 시리즈), 위험 유체 보관 환경의 안전 확보용 탱크 블랭킷 레귤레이터가 포함됩니다.
산업 전문업체는 올바르지 못한 제품 선정으로 인한 압력 제어 문제에 흔히 직면합니다. Swagelok 자문가들은 부품 크기 선정, 재질 선택, 현장 문제 해결, 시스템 설계 지원 등을 도울 수 있는 기술적 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 통해 가압 유체 시스템의 신뢰성 높은 운영을 보장할 수 있습니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 제품군과 전문적인 지원을 통해 고객은 목표를 확실하게 달성할 수 있습니다.
Regulators Categories
Back-Pressure Regulators, Dome-Loaded
Safeguard complex systems' sensitive equipment by controlling varying inlet and upstream pressures despite varying flow demands.
Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded
Precisely control inlet pressure, ensuring consistent process output and performance across various industrial applications.
High-Purity, High-Flow Gas Regulators, HF Series
Design systems more efficiently with manual adjustability, high-flow capacity, and a corrosion-resistant design for dependable gas control.
Pressure-Reducing Regulators, Dome-Loaded
Achieve precise and consistent control over pressure fluctuations, irrespective of variations in flow rate or inlet pressure.
Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded
Maintain process outputs within chemical distribution, DI water, and chemical delivery systems with the right pressure-reducing, spring-loaded regulator.
Pressure-Reducing Regulators, Electrically-Heated
Enhance accuracy and stability with an electrically heated vaporizing pressure-reducing regulator, ideal for vaporizing liquid samples or preheating gas samples.
Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators
Explore cutting-edge vaporizing pressure reducing regulators at Swagelok. Achieve precise pressure control with our diverse product range.
Gas Cylinder Changeover Regulators
Ensure safe and efficient gas supply with our high-quality gas cylinder regulators and changeover regulators. Trust us for reliable gas control solutions!
Ramp Regulators
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
Spare Parts and Accessories
Maintain regulators and reduce downtime with OEM rebuild kits. Kits include wetted components, lubricant, and instructions.
레귤레이터 카탈로그
분석 또는 계장 환경에서 다운스트림 또는 업스트림 압력을 유지해야 하는 경우(K 시리즈) 또는 까다로운 산업 환경에서 압력을 제어하려는 경우(RHPS 시리즈), 고순도 대유량 애플리케이션(HF 시리즈) 또는 위험한 유체가 담긴 저장 탱크를 사용하는 시스템(탱크 블랭킷)을 막론하고 스웨즈락은 고객 요구에 부합하는 구성을 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리 등 자세한 제품 정보를 찾으실 수 있습니다.
최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.
Comment limiter le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie
Le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit augmente est un problème qui affecte tous les détendeurs. Découvrez dans cette vidéo les facteurs de conception qui permettent de limiter ce phénomène dans un détendeur.
Coup de projecteur sur les vapodétendeurs (série KEV)
Découvrez comment le vapodétendeur série KEV Swagelok® réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation pour conserver une efficacité fiable et constante.
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.
실험실 벤치에서 바쁜 제조 시설과 상업용 충전소에 이르기까지, 산업용 압력 레귤레이터는 유체를 최적의 압력으로 보관하고 운반하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 애플리케이션에서 압력을 적절하게 제어할 수 없다면, 테스트 결과가 유효성을 상실하거나, 공정이 중단되거나, 장비가 손상되거나, 인력이 위험에 처할 수 있습니다. 시스템에 있는 레귤레이터가 잦은 유지보수, 수리 또는 교체 없이 긴 작동 수명 동안 일관적이고 정확하게 압력 수준을 유지할 수 있는지 파악해야 합니다.
Swagelok 압력 레귤레이터는 유체 시스템을 안전하고, 신뢰성 높으며, 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 일관적이며 정확하고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
레귤레이터의 성능 알아보기
스프링 하중, 돔 하중 또는 기타 사용 가능한 수많은 레귤레이터 구성 중에서 선택하는 과정을 현지에서 지원할 수 있는 유체 시스템 자문가들이 Swagelok의 전 세계 공인 판매 및 서비스 센터에 포진하고 있습니다. 이 자문가들은 또한 레귤레이터 문제를 진단하고 가스 분배 시스템과 같이 레귤레이터가 포함된 유체 시스템을 맞춤 구성하고 제작하는 업무도 지원할 수 있습니다.