Swagelok ® Membranventile zur Wärmeimmersion (Serie DH)
Die Membranventile der Serie DH von Swagelok zur Wärmeimmersion zeichnen sich durch eine besonders schnelle Betätigung aus und sind auf eine optimale Leistung in Hochtemperaturprozessen ausgelegt.
Weitere Informationen anfordernSwagelok® Membranventile der Serie DH zur Wärmeimmersion sind für Anwendungen konzipiert, in denen das Ventil vollständig in einer hochreinen Umgebung bei hohen Temperaturen arbeiten muss, wie z. B. bei der Atomlagenabscheidung (ALD) und entsprechend vorgelagerten Prozessen. Diese Ventile sind mit einem vollständig geschlossenen PFA-Sitz für den Einsatz unter hochreinen Bedingungen versehen, der mit einer Vielzahl von Chemikalien kompatibel ist und eine hervorragende Beständigkeit gegen Aufquellung und Verunreinigung bietet. Der Fließweg ohne Totzonen und Einschlussbereiche im Ventilkörper sorgt für maximale Durchflusskapazität.
Mit Durchflusskoeffizienten von bis zu 0,6, einer großen Auswahl an 1/4"- und 3/8"-Endanschlüssen sowie pneumatischer und manueller Betätigung werden unsere Ventile den unterschiedlichsten Systemanforderungen gerecht. Der in Ruhestellung geschlossene Stellantrieb ermöglicht Öffnungs- und Schließzeiten von weniger als 5 ms, und das Ventil ist auf eine optimale Leistung bei 220 °C (428 °F) ausgelegt.
Sie möchten mehr über die Ventile der Serie DH zur Wärmeimmersion wissen?
Membranventile zur Wärmeimmersion—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés
Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.