text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 샘플 실린더, 액세서리 및 Outage 튜브

    특징: 10~3785cm3(1 gal)의 사이즈; 최대 사용 압력 5,000psig(344bar); 304L 및 316L 스테인리스강. 합금 400

  • Swagelok® 이동용 압력용기 지침

    제품: 304L 및 316L 스테인리스강 재질의 더블 엔드 샘플 실린더; 실린더 밸브; 파열 디스크 유닛 및 파열 디스크 티; 샘플 실린더 액세서리

  • 보닛 일체형니들 밸브

    O, 1, 18, 20, 및 26 시리즈; 활하중 패킹 시스템; 소형 설계; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 최대 온도 315°C (600°F)

  • 미터링 밸브 S M L 및 31 시리즈

    직선형 유량 계수 (Cv) 0.004에서 0.04; 저압 및 고압용; 반복가능한 눈금 (Vernier) 핸들 사용가능; 황동 및 316 스텐레스강 재질

  • 압력 게이지산업용 및 공정용 PGI 시리즈

    PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공

  • 체크 밸브 C CA CH CP 및 CPA 시리즈

    최대 사용 압력: 6000 psig (413 bar); 크래킹 압력 조절형 및 고정형; 다양한 연결구; 316 스텐레스강 및 황동 재질

  • 프로세스 레귤레이터

    압력 레귤레이터에는 한 편으로 스프링(아래에 표시) 또는 가스 압력에 의해 생성되는 하중의 힘(FS)을 받는 감지 요소(피스톤 또는 다이어프램)가 있습니다. 다른 한 편에서 감지 요소는 시스템 유체의 힘(F)에 영향을 받습니다.

  • 파이프 피팅

    1/16 ~ 1 in. 크기; 316 스텐레스강, 황동 및 탄소강; NPT, ISO/BSP 및 SAE 나사

  • 호스 및 연성 튜빙

    호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

  • 필터

    FW, F 및 TF 시리즈; 시스템에서 유입되는 미세 오염 물질 제거; 기체 및 액체 사용 가능; 1/8 ~ 1/2 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구; 스텐레스강 및 황동 재질

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。