The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус быстроразъемного соединения из нерж. стали с уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 6,5, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Корпуса
Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
Good practices for operation of Swagelok Quick-Connects.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Включение воздуха | 2 см3 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 3/4 дюйма |
Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 6,5 — при соединении со штоком DESO; 6,7 — при соединении со штоком SESO |
Смазка | Смазка Krytox 240AC |
Материал уплотнительного кольца | Из фторопласта (PTFE) |
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C |
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 50 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 3,4 бар при 21 °C |
Серия | QTM8 |
Проливы | 1 см3 |
Испытания | 2 см3 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37110302 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
M-QTM2A-B-4PF | 합금 400 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-4PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-4PMK2 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-4PMK5 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-6M0 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-8M0K2 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM2A-B-8M0K4 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM4A-B-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM4A-B-4PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM4A-B-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM4A-B-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM4A-B-6PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM8A-B-12PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM8A-B-12PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM8A-B-1610 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM8A-B-16PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM8A-B-16PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM8A-B-810 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM8A-B-8PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-QTM8A-B-8PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.