Cintreuses électriques Swagelok®
Découvrez des outils précis et efficaces avec les cintreuses électriques Swagelok. Conçues pour des tubes de gros diamètres, ces cintreuses faciles à utiliser réduisent au minimum les temps et les efforts nécessaires à l’installation. Elles réduisent également le risque de plisser ou d’endommager les tubes pendant le processus de cintrage.
Se faire aider pour choisir une cintreuseLes cintreuses électriques Swagelok permettent d’effectuer des cintrages précis et de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok. Avec leurs commandes électroniques, ces cintreuses intuitives permettent d’installer des tubes de manière plus efficace et systématique. Avec deux sabots pour cintrer des tubes de diamètres très divers, ces cintreuses polyvalentes n’exigent pas d’avoir une quantité d’outils à portée de main.
Comment cintrer des tubes et quand est-il avantageux de le faire
Caractéristiques techniques
- Angle de cintrage allant de 1 à 110°
- Tubes de diam. ext. de 1 po à 2 po (épaisseur de paroi de 0,049 à 0,220 po) et de diam. ext. de 25 mm à 50 mm (épaisseur de paroi de 1,2 mm à 5,0 mm)
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 25 mm, 32 mm, 38 mm et 50 mm
Dimensions (position verticale) | 112 cm (44 po) de hauteur, 74 cm (29 po) de largeur, 76 cm (30 po) de profondeur |
Poids | 191 kg (420 lb) |
Alimentation : | MS-TBE-1 : 115 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 13 A MS-TBE-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 7 A |
Catalogues des cintreuses électriques
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
Voir la cintreuse en actionLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Formations de base sur les systèmes fluides
Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время— производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.