text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de presión para inertización de tanques

Reguladores de Presión para Inertización de Tanques Swagelok®

Diseñados para mantener una presión constante del gas inerte en aplicaciones especiales.

Obtenga Ayuda Seleccionando Reguladores

Los reguladores de inertización de tanques Swagelok son fundamentales para asegurar la seguridad de los operarios y personal cercano a los tanques de almacenamiento que contienen fluidos peligrosos. Mantienen niveles de presión consistentes de gases inertes en el espacio de vapor, evitando que escapen vapores peligrosos.

Los reguladores de inertización de tanques reducen los riesgos de seguridad asociados a los tanques sellados a presión.

  • Los reguladores serie TBRS permiten la entrada de gas en el tanque para mantener una presión constante, evitando el colapso durante el bombeo.
  • Los reguladores de contrapresión serie TBVS ventean el exceso de presión a los sistemas de recuperación de vapores, evitando emisiones accidentales.

Estos reguladores ofrecen un control preciso de la presión en las aplicaciones de inertización de tanques. Incorporan roscas de paso fino en los muelles de presión de consigna para mejorar el ajuste, un mecanismo sensor de diafragma de alta sensibilidad para una detección precisa de la presión y un lazo de retroalimentación externo que mejora el rendimiento del regulador. Además, están fabricados para soportar entornos difíciles, mediante el uso de acero inoxidable 316L para los tubos de retroalimentación, los cuerpos de los reguladores y las carcasas de los obturadores, lo que asegura la resistencia a la corrosión y una larga duración.

Especificaciones

Material Construcción en Acero inoxidable 316L
Tamaños de las Conexiones Finales 1/2, 1 y 2 pulg.
Presión de Servicio Hasta 16,0 bar (232 psig)
Rangos de Control de Presión 0,07 a 0,14 psig (2,0 a 4,0 pulg. H2O, 5 a 10 mbar) hasta 0,72 a 11,6 psig (20 a 321 pulg. H2O, 50 a 800 mbar)
Coeficiente de Caudal (Cv) 0,20; 0,30; 1,00
Temperatura de –20 a 100°C (–4 a 212°F)

Elija el Regulador Adecuado

Catálogos de Reguladores para Inertización de Tanques

Toda la información sobre los materiales de construcción, accesorios, presión y temperaturas nominales de nuestros reguladores para vaciado de tanques.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Evalúe el rendimiento de distintos reguladores vaporizadores en diversas condiciones de aplicaciones utilizando nuestra herramienta de generación de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos para Reguladores Swagelok

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Swagelok RHPS Series Regulators
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance

Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.