text.skipToContent text.skipToNavigation
대용량 페럴 장착기(HVSU)

Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)

Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)를 사용하면 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 사전 장착하여 신뢰성 높은 튜빙 연결구를 만들 수 있습니다.

HVSU 선택에 도움 받기

Высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok® обеспечивает предварительный обжим гаек и колец Swagelok на трубках из нержавеющей стали. Оборудованный пневматическим приводом и электронным управлением, аппарат использует датчики нового поколения для запуска и остановки процесса, тем самым достигаются стабильные и точные результаты предварительного обжима даже при больших объемах работ. Благодаря долгому ресурсу и встроенному счетчику циклов, HVSU облегчает диагностику и профилактическое обслуживание устройства.

Аппарат может работать с трубками на 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, а также 6, 8, 10 и 12 мм без необходимости использования дополнительных инструментов для переключения между размерами. Такая гибкость делает его идеальным для различных сфер промышленности, где эффективность и точность имеют решающее значение. Сокращая время на монтаж трубок, HVSU повышает общую производительность труда и способствует получению надежных, герметичных соединений.

Нужна помощь в выборе инструмента для предварительного обжима?

Написать консультанту

Каталоги фирменных обжимных аппаратов HVSU

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки

Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.