text.skipToContent text.skipToNavigation
Schlauchkennzeichnung und Schlauchschneider

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok®—Ersatzteile und Zubehör

Für eine erleichterte Montagevorbereitung, die Funktionsfähigkeit der Schläuche und zusätzlichen Schutz vor Systembelastungen sind verschiedene Ersatzteile und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre von Swagelok erhältlich.

Ersatzteile und Zubehör anzeigen

Swagelok bietet eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör für industrielle Schläuche. So wird sichergestellt, dass Kunden die passenden Materialien für ihre Anwendungen zur Hand haben und eine sichere sowie langlebige Schlauchinstallation vornehmen können.

  • Mit den Schneidewerkzeugen für Schläuche und weiche Rohre können Schläuche aus Nylon, Polyethylen und Gummi sowie Rohre aus Vinyl und PFA sauber und präzise in der gewünschten Längenausführung zur Montage vor Ort geschnitten werden.
  • Kerbenschneider ermöglichen eine einfache und effiziente Montage von Nylon- und Polyethylenschläuchen
  • Zuverlässige und anpassbare Schlauchschellen sowie Schlauchkennzeichnungen sind ebenfalls erhältlich
  • Eine Vielzahl an erhältlichen Schlauchummantelungen sorgt für zusätzlichen Schutz, darunter Hitzeschutz-, Thermoschutz-, Panzerschutz-, Spiralschutz- und Federschutzvorrichtungen sowie aus Edelstahl 316.
  • Die Schlauchisolierung ist eine Aerogel-Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit und für einen dauerhaften Einsatz bei Oberflächentemperaturen von –60°C (–76°F) bis zu 125°C (257°F) ausgelegt.

Haben Sie Fragen zu Ersatzteilen und Zubehör für Schläuche und flexible Rohre?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Hose and Flexible Tubing Spare Parts and Accessories Categories

Groove Cutters

Groove Cutters

Enable efficient assembly of nylon and polyethylene tubing for your applications with groove cutters.

Hose Clamps

Hose Clamps

Discover quality hose clamps for Swagelok hoses and flexible tubing. Browse our selection of reliable and durable spare parts for secure connections.

Hose Covers

Hose Covers

꺽임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도, UV 광선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공하는 다양한 호스 커버를 선택할 수 있습니다.

Hose Cutters

Hose Cutters

Find durable hose cutters for Swagelok hoses and PFA tubing. Explore our high-quality tools for precise and efficient hose cutting.

Hose Insulation

Hose Insulation

Keep system fluid inside the hose at desired temperature levels with optional hose insulation.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Ressourcenzentrum

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。