text.skipToContent text.skipToNavigation
필드 스테이션 모듈

스웨즈락® 필드 스테이션 모듈

스웨즈락 필드 스테이션 모듈은 추출 지점에서 가스 샘플을 미리 컨디셔닝하고 분석기로 이송하기 전 가스 압력을 낮추어 더 빠른 분석기 응답 시간을 제공하고 결로현상을 줄이며 더 안전한 환경을 제공하는 감압 장치입니다.

추가 정보 요청

필드 스테이션 모듈

스웨즈락® 필드 스테이션 모듈(FSM)은 미리 컨디셔닝되고 감압된 프로세스 가스를 분석기로 이송합니다. 추출 지점에서 가스 샘플을 미리 컨디셔닝하고 낮은 압력으로 샘플을 이송한 결과 분석기 응답 시간은 더 빨라지고 결로를 줄이며 환경에 미치는 영향도 줄어듭니다. FSM은 프로세스 노즐에 직접 장착하며 프로세스 조건에 적합하도록 고도로 구성이 가능합니다.

더 빠른 분석기 응답 시간

다운스트림에서 유동을 제어하는 고압 라인에서는 밀집된 가스 분자로 인해 더 느린 유속과 더 긴 퍼지 시간이 발생합니다. 가스 샘플의 압력을 낮추면 샘플 이송 라인 및 샘플 컨디셔닝 부품에 더 적은 양의 분자가 들어오고, 이로써 시스템을 더 쉽게 세척하고, 분석기는 공정 변화에 더 빨리 응답할 수 있게 됩니다. 일반적으로 FSM은 프로세스 압력이 3bar (게이지) (43.5psig) 이상일 때 사용합니다.

응축 감소

FSM은 가스 샘플의 응축을 방지하기 위해 샘플 혼합물 내의 모든 가스 분압을 낮춥니다. 모든 가스의 분압은 전체 압력 변화에 비례하여 떨어지기 때문에, 이를 낮추는 한 가지 방법은 시스템 압력을 전체적으로 낮추는 것입니다. 따라서 샘플의 절대 압력이 절반으로 줄어들면, 혼합물 내의 각 가스의 분압도 절반으로 떨어지고, 결국 샘플 내의 물 포화도도 절반으로 감소합니다. FSM을 이용하여 샘플 이송 라인의 응축 발생을 크게 감소시켜 보십시오.

안전성 향상

시스템이 불안정하면, 가압된 가스는 대기압으로 빠르게 팽창하여 시스템을 손상시키거나 사람을 다치게 할 수도 있습니다. 부피 팽창률은 절대 압력 감소에 정비례합니다. 필드 스테이션 모듈이 없는 고압 시스템에서 팽창은 심각할 수 있으며 폭발을 초래할 수 있습니다. FSM을 프로세스 샘플링 위치에 설치함으로써 고압에 노출되는 샘플 시스템 부분이 줄어들고, 환경이 전반적으로 더 안전해집니다.

フィールド・ステーション・モジュールのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.