text.skipToContent text.skipToNavigation

퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 판넬용 몸체

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 판넬용 몸체
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-B1-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
B-QC6-B1-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-B1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-B1-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-B1-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-B1-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
SS-QC4-B1-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B1-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B1-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B1-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B1-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B1-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B1-6M0K3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-B1-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-B1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-B1-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-B1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.