text.skipToContent text.skipToNavigation
스웨즈락 계기 매니폴드

스웨즈락® 매니폴드

스웨즈락 2밸브, 3밸브, 4밸브 또는 5밸브 매니폴드는 중요한 계장 애플리케이션에 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위하여 공장에서 제작되고 테스트됩니다. 저 대기 누출 및 NACE 충족 합금을 포함하여 Direct-Mount, Remote-Mount, 또는 모듈 시스템 구성으로 공급됩니다.

View All Manifolds

Swagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:

  • V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
  • VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
  • Two-valve remote-mount manifolds
  • Mod 85 modular instrumentation systems
  • Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
  • SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)

Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.

Have questions about manifolds?

Contact Local Specialists

Категории

Двухклапанные блоки для КИП

Двухклапанные блоки для КИП

Двухклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении. 

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте надежную установку и функциональность за счет комплектов монтажных кронштейнов из нержавеющей стали для клапанных блоков серии V.

Пятиклапанные блоки для КИП

Пятиклапанные блоки для КИП

Пятиклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении. 

Системы переключения потока

Системы переключения потока

Узнайте о нашей компактной системе переключения потока для технологических анализаторов, где требуется превосходная коррозионная стойкость.

Трехклапанные блоки для КИП

Трехклапанные блоки для КИП

Трехклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении.

매니폴드 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적합한 밸브 선택이 모든 차이를 만들어 낼 수 있습니다.

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법

유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유

최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

5밸브 매니폴드

매니폴드

스웨즈락 매니폴드는 한 개의 몸체 안에 여러 개의 밸브를 통합해서 누설 가능 지점이 더 적습니다. 스웨즈락 매니폴드는 계기, Direct-Mount, Remote-Mount, 모듈 시스템에 사용할 수 있도록 전통적 및 컴팩트한 인라인 몸체로 정압, 액체 레벨 및 차압 애플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 컴팩트한 조립체 구조로 결과적으로 크기와 무게는 줄어들고 설치와 관리는 쉬워졌습니다. 몸체 재질 옵션으로는 스테인리스강, 탄소강 및 듀플렉스 스테인리스강 이 있으며 패킹 재질로는 시스템 다목적성을 위한 PTFE와 온도 등급의 확장을 위한 Grafoil 등이 있습니다.®

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.