Catalogs
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Actionneur pneumatique
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Swagelok® Ball Valve Actuation Options
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-131-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-131-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
MS-133-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-133-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
MS-135-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-135-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-151-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-151-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
MS-153-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-153-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-155-SR | - | - | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.