Catalogs
Support System — Twin Support Weld Plate
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) | - | View Product |
| 304-S1T-WPM | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 37 мм (1,46 дюйма) | - | View Product |
| 304-S3T-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.