Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gaskets
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gaskets
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-2-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.