Трубные фитинги Swagelok®
Трубные фитинги Swagelok® с резьбой NPT обеспечивают последовательные, герметичные переходы в трубных системах широких областях применения.
Смотреть трубные фитингиТрубные фитинги Swagelok® с резьбой NPT обеспечивают надежные соединения, используемых во многих отраслях экономики. Они обеспечивают герметичность, снижают образование задиров и оптимизируют количество рабочих нитей резьбы, превышая требования промышленных стандартов.
Определить размер и шаг резьбы
Фитинги выпускаются в различных формах и материалах, а с толстыми стенками из нержавеющей стали 316 для работы с давлением до 15 000 psig (1033 бар)—производство согласно нашим строгими стандартам качества. Угольники, тройники и крестовинах жестко крепятся для точной компоновки линий.
Нужна помощь с выбором фитингов?
Catégories de raccords filetés
Accouplements
Maintenez la continuité entre deux ou plusieurs tronçons de tuyau pour un acheminement fiable des liquides ou des gaz.
Adaptateurs
Connectez ou étendez un système fluide constitué de composants de différentes tailles et fabriqués dans des matériaux différents en utilisant des adaptateurs coudés, en té ou droits.
Capuchons et bouchons
Obturez un tuyau ou un raccordement fileté à l’aide d’un bouchon qui obture l’extrémité d’un tuyau ou d’un capuchon vissé sur l’extrémité d’un connecteur fileté.
Joints sphériques unions
Garantissez des systèmes fiables et sans fuite avec un joint sphérique union conçu pour l’instrumentation et le contrôle des process.
Mamelons
Adaptez un système de tuyauterie en utilisant le mamelon approprié pour connecter deux tuyaux ou d’autres raccords filetés à une ou aux deux extrémités.
Pièces détachées et accessoires
Explorez des outils et des kits utiles pour entretenir les raccords filetés d’un système fluide.
Réducteurs
Associez deux tuyaux de diamètres différents dans un système pour répondre aux exigences de débit ou pour s’adapter à la tuyauterie existante.
Каталоги трубных фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.
Pipe Fittings
Swagelok pipe fittings have burr-free internal surfaces and smooth thread flanks, allowing for smooth flow and providing optimized sealing while minimizing galling. A variety of available materials and configurations, such as adapters, caps and plugs, couplings, crosses, elbows, nipples, reducers, and tees, are manufactured to Swagelok's high quality standards to meet the requirements of a range of situations.