Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Фитинги под приварку Сверхчистые специально очищенные и общепромышленного назначения
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12TB7-6-8 | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 316L-12TB7-6-8P | Нержавеющая сталь 316L | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 316L-16TB7-6-8 | Нержавеющая сталь 316L | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку встык | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 316L-4-ATW-6-400 | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| 316L-6-ATW-6-600 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Ver producto |
| 316L-6TB7-6-4 | Нержавеющая сталь 316L | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 316L-8TB7-6-4 | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 316L-8TB7-6-4P | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 6LV-8TB7-6-6 | 316L VAR | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.