text.skipToContent text.skipToNavigation

Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik — Straights

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik — Straights

Sno-Trik straight fittings deliver reliable, leak-tight performance in high-pressure systems up to 60 000 psi with durable, cone-and-ferrule design.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-440-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-44M-A-200 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-44M-A-400 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-44M-A-441 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Конический патрубок Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.