Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA — Гибкие трубки PFA
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA — Гибкие трубки PFA
Добейтесь гибкости, прозрачности и надежности с помощью гибких трубок Swagelok из перфторалкокси (PFA) для лабораторий и прочих сфер применения.
Шланги и гибкие трубки
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PFA-T10M-1M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T12-062-50 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T12M-1M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T2-030-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T2-030-500 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T4-047-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T4-062-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T6-062-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T6-062-50 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T6M-1.5M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T6M-1M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T8-062-100 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T8-062-50 | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-T8M-1M-30M | Перфторалкокси (PFA) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.