text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с мембранным уплотнением

Клапаны с Swagelok® мембранным уплотнением

Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением обеспечивают эффективное перекрытие потока за счет минимального скопления среды и легкой продувки благодаря полному отсечению рабочей среды. Устройства отличаются длительным сроком службы и выпускаются в различных типоразмерах, материалах и конфигурациях, что позволяет соответствовать требованиям сверхчистых сред (UHP).

Показать мембранные клапаны

Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением выпускаются в различных материалах и конфигурациях для работы в условиях высокой и сверхвысокой чистоты. Коэффициент расхода Cv: от 0,20 до 13. Беспрепятственное прохождение потока и устойчивые к коррозии материалы служат оптимальным выбором для систем, требовательным к высокой чистоте. Предлагаются варианты исполнения с ручным, пневматическим и запорным приводом.

Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением могут применяться в процессах ALD, системах с высоким расходом, модульных газораспределительных устройствах, термическом погружении, а также сверхчистых средах, где требуется использование компонентов из фторполимеров.

  • Беспружинные мембранные клапаны Swagelok для модульных газовых систем просты в монтаже, обеспечивают визуальную индикацию направления потока, а конструкция седла обеспечивает более высокую термостойкость
  • Мембранные клапаны Swagelok для большого объема газа обеспечивают сочетание прочности, гибкости и циклического срока службы, они могут применяться в широком ряде сверхчистых систем для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции
  • Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok могут эксплуатироваться в среде с высокой температурой и высокой степенью чистоты, что делает их отличным выбором для процессов атомно-слоевого осаждения (ALD) и подачи прекурсоров
  • Мембранные клапаны Swagelok из фторполимера сверхвысокой чистоты служат надежным решением для систем распределения химреагентов, деионизированной воды и сыпучих материалов

Есть вопросы о клапанах с мембранным уплотнением?

Свяжитесь с местными специалистами

ダイヤフラム・バルブのカテゴリー

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブは、原子層蒸着(ALD)/プリカーサー供給アプリケーションなどの高温プロセスに適しています。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ダイヤフラム・バルブのメンテナンスを行う際の交換用部品/アクセサリー(ダイヤフラム・キット、シール・キット、ステム・キット、アクチュエーター交換キットなど)を幅広く取り揃えています。

バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ、LDシリーズ

バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ、LDシリーズ

大流量アプリケーション向けのダイヤフラム・バルブは、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまなニーズに応えます。

マルチ・バルブ・マニホールド

マルチ・バルブ・マニホールド

ダイヤフラム・バルブを使用したマルチバルブ・マニホールドは、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、高純度かつ精密な流体制御を実現します。

超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ

超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ

超高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。

超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ

超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ

フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブは、流路から障害物を一掃したデザインで応力や流体のコンタミネーションを最小限に抑えると同時に、超高純度薬液システムのパフォーマンスおよび耐久性を最大限に高めます。

超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ

超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ

大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブは、長いサイクル・ライフを実現します。スプリングやねじを使用していないため清浄度が向上し、流路から障害物を一掃したデザインを採用することでパージ性を強化しています。

超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ

超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ

超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブには、ストレート型(手動式アクチュエーター付き)、マルチポート、集積型(MSM)(一体型アクチュエーター付き)があります。

集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ

集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ

本バルブは、スプリングレス構造を採用し、信頼性およびパフォーマンスの向上を図っています。集積化ガス・システムのオペレーションの効率化に最適です。

高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ

高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ

高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、ステムの先端がソフト・シート(プラスチック製)の変形を最小限に抑えるよう設計されており、繰り返し締め切ることが可能です。底部取り付けまたはパネル取り付けを選ぶことができます。

Каталоги клапанов с мембранным уплотнением

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.