카탈로그
지지 시스템 — 볼트식 플라스틱 클램프 파이프 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S3-PP-8P | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-12P | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-16P | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | 제품 보기 |
| 304-S5-PP-20P | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
| 304-S6-PP-24P | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
| 304-S6-PP-32T | Из полипропилена | 2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.