Metallinnenschlauch von Swagelok®
Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtung zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, wodurch sie beständig sind gegen potenzielle Schwankungen in Hochtemperatur-, Vakuum-, Mitteldruck-, Korrosions- oder Allzweck-Umgebungen sind. Darüber hinaus sind sie knickfest und minimieren das Risiko von Permeation und Absorption.
Metallschläuche anzeigenШланги Swagelok® с металлической центральной трубкой обеспечивают надежную работу в условиях экстремальных температур, высокого давления и «отсутствия проницаемости», защищая людей и прибыль компании. Поскольку металлические шланги Swagelok изготавливают методом гидроформовки, а не механического проката, они демонстрируют высокую гибкость, более равномерную толщину стенок и могут служить значительно дольше, чем другие металлические шланги в условиях динамических изгибов и скачков давления.
Шланги с гофрированной металлической центральной трубкой и оплеткой изготовлены из нержавеющей стали 316L или сплава Hastelloy, обеспечивая минимальную проницаемость или поглощение. Такой вид трубки обеспечивает гибкость, предупреждает скручивание, при этом автоматическая сварка дает возможность быстро доставить товар заказчикам. Эти шланги идеально подходят для тех случаев, когда проницаемость газа может привести к опасным результатам например, в автомобилях, работающих на природном газе, и газораспределительных системах особого назначения. Их также широко используют на линиях охлаждения производства полупроводников, а также криогенных системах. Шланги предусматривают теплоизоляцией для высокотемпературных сред во многих отраслях промышленности.
Нужна помощь в выборе лучшего варианта металлического шланга?
Категории металлических шлангов
Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV
Explore las mangueras enfriadoras y aisladas al vacío de Swagelok para obtener una temperatura óptima y un rendimiento confiable.
Гибкий металлический шланг, серия FJ
Más información sobre nuestras mangueras metálicas de acero inoxidable trenzado, diseñadas para favorecer la contención de la presión en la manguera y la flexibilidad, limitando al mismo tiempo los retorcimientos.
Гибкий металлический шланг, серия FL
Подробнее о цельнометаллических шлангах, с высокими техническими характеристиками в условиях динамической цикличности.
Гибкий металлический шланг, серия FM
Цельнометаллический шланг с различными вариантами торцевых соединений для использования в высокотемпературных вакуумных системах и коррозионных средах среднего давления.
Металлический шланг высокого давления, серия FX
Шланг Swagelok® с двойным наружным слоем оплетки из нержавеющей стали 321 широко используется для коррозионных сред в условиях высокой температуры, давления или вакуума.
Металлический шланг, серия AH
Подробнее о цельнометаллических шлангов с кольцевой гофрированной сердцевиной из сплава C-276 для систем, где требуется дополнительная коррозионная стойкость.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шлангов고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.