Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages
Produits d’étanchéité pour filetages disponibles avec ces caractéristiques :
- SWAK™, ruban de PTFE, produits sans PTFE
- –54°C (–65°F) à 232°C (450°F)
- Pression de service des tuyaux ou des raccords : jusqu’à 689 bar (10 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Лента из фторопласта (PTFE)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50 см³ От –65 до 300 °F (от –53 до 148 °C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires