Обратные клапаны — Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма (6 мм)
- От –10°F (–23°C) до 400°F (204°C)
- Нерж. сталь 316
- От 2065 фунтов на кв. дюйм, ман. (142 бара) до 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Обратные клапаны — Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW — фиксир. давление
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26L-CW4FR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6L-CW4S4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6L-CW4VR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR4-EP Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6L-CW4FR4-P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 6L-CW4FR4-VR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6L-CW4FR4VR4-P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR4-P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR4-PX Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR8 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6L-CW4VR8-P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6L-CW4VR4-NE Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Встроен. торц. уплотнение VCR с наруж. резьбой
Наличие изделий по местоположению склада
часов