text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 ホース・コネクター、3/8 インチ・サイズ チューブ・アダプター、ホース内径サイズ:3/8 インチ

型番: SS-6-HC-A-601

仕様

属性 値
ボディ材質 Acier inoxydable 316
コネクション1 サイズ 3/8 po
コネクション1 タイプ Adaptateur pour tube Swagelok®
エンド・コネクション材質 Acier inoxydable 316
ホース・サイズ 3/8 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
プラスチック・チューブ用コネクター

Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

ステンレス鋼製 ホース・コネクター、3/8 インチ・サイズ チューブ・アダプター、ホース内径サイズ:3/8 インチ

型番: SS-6-HC-A-601
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

プラスチック・チューブ用コネクター
Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。

仕様

SS-6-HC-A-601 — ステンレス鋼製 ホース・コネクター、3/8 インチ・サイズ チューブ・アダプター、ホース内径サイズ:3/8 インチ

属性 値
ボディ材質 Acier inoxydable 316
コネクション1 サイズ 3/8 po
コネクション1 タイプ Adaptateur pour tube Swagelok®
エンド・コネクション材質 Acier inoxydable 316
ホース・サイズ 3/8 po
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-3-HC-1-2 Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - 製品を見る
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - 製品を見る
SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 製品を見る
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。