text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Female NPT, 3/8 in. Hose ID

Referencia #: SS-6-HC-7-6

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 316 Stainless Steel
연결구 1 크기 3/8 in.
연결구 1 종류 Female NPT
연결구 재질 316 Stainless Steel
호스 크기 3/8 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
플라스틱 튜빙용 코넥터

다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Female NPT, 3/8 in. Hose ID

Referencia #: SS-6-HC-7-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

플라스틱 튜빙용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

Especificaciones

SS-6-HC-7-6 — Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Female NPT, 3/8 in. Hose ID

Atributo Valor
몸체 재질 316 Stainless Steel
연결구 1 크기 3/8 in.
연결구 1 종류 Female NPT
연결구 재질 316 Stainless Steel
호스 크기 3/8 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.