중압 튜브 피팅 — 판넬용
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1인치
- 316 스테인리스강
- 최대 20,000 psig(1378 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-61 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간