Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Bola de sustitución
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Bola de sustitución
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Шаровые краны Универсальные и специального назначения 60 серия
Размеры от 6 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов; Нержавеющая и углеродистая сталь, латунь и специальные сплавы; Двухходовые и переключающие (3-ходовые) краны; Компенсирующая конструкция седла; Двухкомпонентная набивка штока с динамической нагрузкой
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3M-C1AK-63 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3BK-62 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3BK-63 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3BK-65 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3BK-67 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3BK-68 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。