Клапанные блоки — Двухклапанные блоки для КИП
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 и 3/4 дюйма (12 мм)
- От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316
- От 1715 фунтов на кв. дюйм, ман. (118 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
- Два клапана
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапанные блоки — Двухклапанные блоки для КИП — 2-клапанный, шариковый шток
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-V2BF8-FL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец SS-V2NBM8-F8-G-11486 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V2NBM8-F8-11486 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V2BF8-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V2BFS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой SS-V2BF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов